Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216505
M22-AK11

Eaton seriile Moeller® M22 Asamblare a elementului de contact cu borne cu șurub și adaptor de fixare, 1 ND, 1 NÎ

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 Element de contact asamblat și adaptor de montare
Cod de catalog
216505
EAN
4015082165055
Lungime/adâncime produs
35 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
40 mm
Greutatea produsului
0.023 kg
Certificare(ări)
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
CSA
IEC 60947-5-1
CSA Class No.: 3211-03
Note la catalog
Contacte cu funcție de siguranță, prin deschidere pozitivă conform IEC/EN 60947-5-1
Codul modelului
M22-AK11

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare - max.
10 N
Cursă buton
5.7 mm

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
85 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Contacte

Fiabilitatea circuitului de comandă
1 defecțiune la 10.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 24 V c.c./5 mA)
1 defecțiune la 5.000.000 de operațiuni de comutare (determinată statistic, la 5 V c.c./1 mA)
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
20 N
Număr de contacte (contacte de comutare)
0
Număr de contacte (contacte normal închise)
1
Număr de contacte (contacte normal deschise)
1

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea integratorului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.11 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
6 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 115 V
6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 500 V
2 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 110 V
0.6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 24 V
3 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 42 V
1.7 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 500 V
0.1 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 60 V
1.2 A

Features & functions

Tip conexiune electrică
Conexiune cu șurub

Informații generale

Grad de protecție
IP20
Durata de viață electrică
1.000.000 de operațiuni (la 230 V, AC-15, 1 A)
1.600.000 de operațiuni (la 230 V, 0,5 A)
700.000 de operațiuni (la 230 V, AC-15, 3 A)
1.200.000 de operațiuni (la 12 V, DC-13, 2,8 A)
Durata de serviciu, mecanic
5.000.000 Operațiuni
Model
Montaj în partea de sus
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
6000 V curent alternativ

Detalii de montaj

Tip conexiune
Fixare frontală
Conexiune cu șurub
Metodă de montare
Montaj frontal

Grad de protecție la scurtcircuit

Curent nominal de scurtcircuit condiționat (Iq)
1 kA
Protecția la scurtcircuit
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacte, protecție la scurtcircuit max., Fără siguranțe
Clasă de protecție la scurtcircuit
Max. 10 A gG/gL, Siguranță fuzibilă, Contacte

Secțiuni de racordare

Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
0,5 - 1,5 mm²
Capacitate bornă (solidă)
0,75 - 2,5 mm²
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 2,5 mm²

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.