Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216533
M22-I3-M2

Eaton seriile Moeller® M22 Carcasă, Dispozitive de comandă buton de comandă,Indicator luminos, Carcasă, cu revenire, 2 NÎ, 2 ND, Conectare cu șurub, Număr de locații: 2, Gri, inscripționat, Inel: titan

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 assembled pushbutton
Cod de catalog
216533
EAN
4015082165338
Lungime/adâncime produs
80 mm
Înălțimea produsului
70 mm
Lățimea produsului
153 mm
Greutatea produsului
0.317 kg
Certificare(ări)
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
UL File No.: E29184
VDE 0660
Codul modelului
M22-I3-M2

Dispozitiv de acționare

Forță de acționare
5 N
Culoare dispozitiv de acționare
Roșu/alb/verde
Funcție dispozitiv de acționare
Cu revenire
Cursa de acționare și forța de acționare (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Culoare inel
Titan
Design
Carcasă
Culoare carcasă
Gri
Material cutie
Material plastic
Inscripție
Inscripționat
Cursă buton
5.7 mm
Ejectoare
2 x M20 (intrare de cablu perforată la bază)
2 x M25/20 (intrare de cablu perforată în lateral)
Culoare lumină
Alb
Număr de poziții de comandă
3
Număr de locuri
2
Cod RAL
7035

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea integratorului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.11 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
6 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
1 W

Valoare nominală electrică

Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max.
264 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min.
85 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max.
264 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min.
85 V

Informații generale

Grad de protecție
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata de viață
5.000.000 Operațiuni mecanice
Poziție de montaj
După cum este necesar
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 153 × 80 mm
Tip
  • Indicatoare luminoase
  • Buton de comandă

Grad de protecție la scurtcircuit

Curent nominal de scurtcircuit condiționat (Iq)
1 kA

Exportați specificațiile produsului