Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216538
Codul modelului: M22-I3

Eaton seriile Moeller® M22 Cutie pentru montaj aparent, 3 locații de montaj

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Cod de catalog
216538
EAN
4015082165383
Lungime/adâncime produs
80 mm
Înălțimea produsului
56 mm
Lățimea produsului
153 mm
Greutatea produsului
0.237 kg
Certificare(ări)
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
Codul modelului
M22-I3

Specificaţii produs

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Șuruburi de oțel cu grad ridicat de durabilitate
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Material cutie
Material plastic
Tip carcasă
Carcasă pentru montaj aparent
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Număr de poziții de comandă
3
Număr de locuri
3
Culoare carcasă
Gri
Calitatea materialului
Altele
Diametru de deschidere
22.5 mm
Cod RAL
7035
Grad de protecție
NEMA 13
IP67/IP69K
Ejectoare
2 x M20/25 (intrare de cablu perforată în lateral, 1 x fiecare parte)
2 x M20 (intrare de cablu perforată în partea de sus)
2 x M20 (intrare de cablu perforată în spate)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.