Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216580
Codul modelului: M22-CLEDC230-G

Eaton seriile Moeller® M22 Element LED, verde, fixare pe bază, borne de tip "cage clamp" M22-CLEDC230-G

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 LED element
Cod de catalog
216580
EAN
4015082165802
Lungime/adâncime produs
39 mm
Înălțimea produsului
39 mm
Lățimea produsului
10 mm
Greutatea produsului
0.01 kg
Certificare(ări)
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CE
IEC/EN 60947-5
Note la catalog
Cage Clamp este o marcă comercială înregistrată a Wago Kontakttechnik GmbH, Minden, Germania
Codul modelului
M22-CLEDC230-G

Specificaţii produs

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Sursă de lumină
Diodă
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
6000 V curent alternativ
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Moment de strângere
0.8 Nm
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Curent nominal de funcționare (Ie) - max.
15 mA
Curent nominal de funcționare (Ie) - min.
5 mA
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
264 V
Tensiune de funcționare nominală (Ue) la c.a. - min.
85 V
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
1 W
Tip de tensiune
c.a.
Tip de fixare
Prindere pe podea
Poziție de montaj
După cum este necesar
Culoare lumină
Verde
Tip conexiune
Fixare pe bază
Tip bec
LED
Categorie de supratensiune
III
Tip de conectare (circuit auxiliar)
Conexiune cu clemă cu arc
Grad de protecție
IP20
Suport bec
Niciunul
Putere consumată
Max. 0,33 W
Durata de viață electrică
100.000 h (la 25°C, conform EN60064)
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 2,5 mm²
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Capacitate bornă (solidă)
0,75 - 2,5 mm²

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.