Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216678
Codul modelului: M22S-DRH-G-X1

Eaton seriile Moeller® M22 Buton de comandă, RMQ-Titan, Extins, cu reținere, verde, inscripționat, Inel: negru

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Cod de catalog
216678
EAN
4015082166786
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
35 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.013 kg
Certificare(ări)
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22S-DRH-G-X1

Specificaţii produs

Tip
Buton de comandă
Culoare dispozitiv de acționare
Verde
Caracteristici
Inscripționat
Funcție dispozitiv de acționare
Funcție de comutare cu blocare
Cu reținere
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm să solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Frecvență de funcționare
1800 operațiuni/h
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da
Forță de acționare
5 N
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Număr de poziții de comandă
1
Diametru de deschidere
22.5 mm
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Culoare inel
Negru
Rezistență la șoc
30 g, Mecanic, Conform cu IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
Material inel
Material plastic
Design
Extins
Clasic
Poziție de montaj
După cum este necesar
Grad de protecție
NEMA 12
IP66
IP67
NEMA 3R
IP69K
NEMA 4X
NEMA 13
Grad de protecție (parte frontală)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Inscripție
Inscripționat
Tip element frontal
Înalt
Funcții
Funcția cu reținere / cu revenire cu arc poate fi schimbată pe dispozitiv
Tip lentilă
Rotund
Durata de serviciu, mecanic
1.000.000 de operațiuni (operat în curent alternativ)
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 22 x 22 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.