Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216778
Codul modelului: M22-LH-W

Eaton seriile Moeller® M22 Indicator luminos, RMQ-Titan, Extins, conic, alb

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Cod de catalog
216778
EAN
4015082167783
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
38 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.007 kg
Certificare(ări)
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL 508
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL Category Control No.: NKCR
Codul modelului
M22-LH-W

Specificaţii produs

Tip
Indicatoare luminoase
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Culoare inel
Chrome
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Material inel
Altele
Capacitate terminal
0,5 - 1,5 mm², solid
0,5 - 1,5 mm², multifilar
Culoare lentilă
Alb
Design
Extins, conic
Poziție de montaj
După cum este necesar
Categorie de supratensiune
III
Grad de protecție
NEMA 4X, 13
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Diametru de deschidere
22 mm
Înălțime deschidere
22.5 mm
Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Potrivit pentru număr de lumini de semnalizare integrate
1
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Diametru frontal: 29,7 mm
Grad de protecție (parte frontală)
IP67/IP69K
Tip lentilă
Înalt
Rotund

Exportați specificațiile produsului