Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216782

Eaton seriile Moeller® M22 Indicator luminos, RMQ-Titan, Extins, conic, Albastru

Specificații generale

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Cod de catalog
216782
EAN
4015082167820
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
38 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.007 kg
Certificare(ări)
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL 508
VDE 0660
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Codul modelului
M22-LH-B

Dispozitiv de acționare

Culoare inel
Chrome
Material inel
Altele
Design
Extins, conic
Prevăzut cu:
Inel frontal
Culoare lentilă
Albastru
Tip lentilă
Rotund
Înalt

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm să solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V

Informații generale

Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP67/IP69K
Poziție de montaj
După cum este necesar
Diametru de deschidere
22.5 mm
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Categorie produs
RMQ-Titan
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Dimensiune
Diametru frontal: 29,7 mm
Tip
Indicatoare luminoase

Secțiuni de racordare

Capacitate terminal
0,5 - 1,5 mm², solid
0,5 - 1,5 mm², multifilar

Exportați specificațiile produsului