Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216922
Codul modelului: M22-DL-W

Eaton seriile Moeller® M22 Buton luminos, RMQ-Titan, Încastrat, cu revenire, Alb, Neinscriptionat, Ramă: titaniu

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Cod de catalog
216922
EAN
4015082169220
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.01 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
VDE 0660
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22-DL-W

Specificaţii produs

Tip
Buton luminos
Culoare dispozitiv de acționare
Alb
Funcție dispozitiv de acționare
Cu revenire
Cu revenire cu arc
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm să solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da
Forță de acționare
5 N
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Număr de poziții de comandă
1
Diametru de deschidere
22.5 mm
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Culoare inel
Titan
Rezistență la șoc
30 g, Mecanic, Conform cu IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
Culoare
Alb
Material inel
Material plastic
Design
Încastrat
Clasic
Poziție de montaj
După cum este necesar
Grad de protecție
IP66
IP69K
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 3R
IP67
Grad de protecție (parte frontală)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Inscripție
Neinscripționat
Tip element frontal
Plat
Tip lentilă
Rotund
Durata de serviciu, mecanic
5.000.000 Operațiuni
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 22 x 22 mm
Potrivit pentru
Iluminare

Exportați specificațiile produsului