Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216964
Codul modelului: M22S-DRL-W-X1

Eaton seriile Moeller® M22 Buton luminos, RMQ-Titan, Încastrat, cu reținere, Alb, inscripționat 1, Inel: negru

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Cod de catalog
216964
EAN
4015082169640
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.012 kg
Certificare(ări)
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CSA
CE
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22S-DRL-W-X1

Specificaţii produs

Tip
Buton luminos
Culoare dispozitiv de acționare
Alb
Caracteristici
Inscripționat
Funcție dispozitiv de acționare
Funcție de comutare cu blocare
Cu reținere
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Frecvență de funcționare
1800 operațiuni/h
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da
Forță de acționare
5 N
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Număr de poziții de comandă
1
Diametru de deschidere
22.5 mm
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Culoare inel
Negru
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Material inel
Material plastic
Design
Încastrat
Clasic
Poziție de montaj
După cum este necesar
Grad de protecție
NEMA 3R
IP69K
NEMA 4X
IP66
NEMA 12
NEMA 13
IP67
Grad de protecție (parte frontală)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Inscripție
Inscripționat
Tip element frontal
Plat
Funcții
Funcția cu reținere /cu revenire cu arc poate fi schimbată pe dispozitiv
Tip lentilă
Rotund
Durata de serviciu, mecanic
1.000.000 de operațiuni (operat în curent alternativ)
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Diametru frontal: 29.7 mm
Potrivit pentru
Iluminare

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.