Eaton seriile Moeller® M22 Etichetă de buton, plată neagră , UP, engleză
Nume produs |
Eaton seriile Moeller® M22 Accesoriu: placă buton
|
Cod de catalog |
218199
|
EAN |
4015082181994
|
Lungime/adâncime produs |
24 mm
|
Înălțimea produsului |
3 mm
|
Lățimea produsului |
24 mm
|
Greutatea produsului |
0.002 kg
|
Certificare(ări) |
UL/CSA certification not required
|
Codul modelului |
M22-XD-S-GB3
|
Culoare |
Negru
|
Design |
Plat
|
Inscripție |
Up
|
Tip inscripționare |
Mesaj
|
Limbă |
Română
|
Formă |
Rotund
|
Categorie produs |
Accesorii
|
Potrivit pentru |
Buton de comandă
|
Tip |
Plat
|
Utilizat cu |
M22(S)-DR-X
M22(S)-D-X M22-DG-X |
Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm solicitați
|
10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
10.10 Creșterea temperaturii |
Nu se aplică.
|
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|