Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

218214
M22-XDH-S-X2

Eaton seriile Moeller® M22 Etichetă de buton, negru înalt, II

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 etichetă buton
Cod de catalog
218214
EAN
4015082182144
Lungime/adâncime produs
24 mm
Înălțimea produsului
9 mm
Lățimea produsului
24 mm
Greutatea produsului
1.6 g
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
UL/CSA certification not required
Codul modelului
M22-XDH-S-X2

Dispozitiv de acționare

Design
Extins
Inscripție
Altele
Tip inscripționare
Simbol
Limbă
Altele

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Nu

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Neaplicabil.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Categorie produs
Accesorii
Potrivit pentru
Buton de comandă
Utilizat cu
Buton de comandă modular

Exportați specificațiile produsului

Desene

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.