Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

218334
Codul modelului: M22-XDL-R-GB5

Eaton seriile Moeller® M22 Lentilă buton, plată roșie, OFF

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 button lens
Cod de catalog
218334
EAN
4015082183349
Lungime/adâncime produs
24 mm
Înălțimea produsului
3 mm
Lățimea produsului
24 mm
Greutatea produsului
0.002 kg
Certificare(ări)
UL/CSA certification not required
Codul modelului
M22-XDL-R-GB5

Specificaţii produs

Tip
Lentile buton
Caracteristici
Etichetat
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Diametru integrat
22.5 mm
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Categorie produs
Accesorii
Diametru
22.2 mm
Culoare lentilă
Roșu
Design
Încastrat
Plat
Inscripție
Inscripție individuală posibilă: ≤ 5 caractere: înălțime litere 5 mm
Inscripție individuală posibilă: > 5 caractere: înălțime litere 3 mm
" OPRIT "
Tip inscripționare
Mesaj
Formă lentilă
Rotund

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.