Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

229493
Codul modelului: M22-R100K

Eaton seriile Moeller® M22 Potențiometru, Clasic, M22, 22,5 mm, R 100 kΩ, P 0,5 W, Ramă: titaniu

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Cod de catalog
229493
EAN
4015082294939
Lungime/adâncime produs
70 mm
Înălțimea produsului
29 mm
Lățimea produsului
29 mm
Greutatea produsului
0.034 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE
CE
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
Codul modelului
M22-R100K

Specificaţii produs

Tip
Potențiometru
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Tip conexiune electrică
Conexiune cu șurub
Prevăzut cu:
3 borne cu șurub individuale
Grad de poluare
*3
Precizie
± 10 % (liniar), Valoarea rezistenței
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Conectare la SmartWire-DT
Nu
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4000 V c.a.
Culoare inel
Titan
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Număr de rotații - max.
1
Număr de rotații - min.
1
Diametru de deschidere
22.5 mm
Tensiune de izolație nominală (Ui)
250 V
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Putere nominală
0.5 VA
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0.5 W
Design
Clasic
Poziție de montaj
După cum este necesar
Categorie de supratensiune
III
Grad de protecție
IP66
NEMA Altele
Putere consumată
0,5 W
Durata de serviciu, mecanic
25.000 de operațiuni
Rezistență la șoc
Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Rezistență
100000 Ohm
Capacitate bornă (solidă)
0,5 - 1,5 mm²
Capacitate bornă (multifilară)
0,5 - 1,5 mm²
Cuplu de strângere
0,5 Nm, Borne cu șurub

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.