Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

263537
PFL7-16/1N/C/003-DE

Eaton seriile Moeller xPole - PFL6/7 RCBO - Întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent. RCD/MCB, 16 A, 30 mA, caracteristică de declanșare C MCB, 1 pol+N, caracteristică de declanșare RCCB: AC

Specificații generale

Nume produs
RCBO - PFL6/7 - gama xPole, seriile Moeller de la Eaton - Întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent
Cod de catalog
263537
EAN
4015082635374
Lungime/adâncime produs
72 mm
Înălțimea produsului
82 mm
Lățimea produsului
35.4 mm
Greutatea produsului
0.203 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
RoHS conform
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
PFL7-16/1N/C/003-DE

Informații suplimentare

Clasă limită de curent
3
Caracteristici
Comutare neutru-N simultană

Programul de livrare

Aplicație
Tablou echipat pentru aplicații rezidențiale și comerciale
Funcție de bază
Combinație dispozitiv la curent rezidual/întreruptor automat modular
Valoare nominală curent de defect
0.03 A
Număr de poli
Un singur pol + N
Număr de poli (protejați)
1
Număr de poli (total)
2
Gamă produse
PFL7
Curent nominal
16 A
Caracteristică deconectare
C
Tip sensibilitate
Tip AC, sensibil la curent alternativ.
Caracteristică declanșare acționare
C
Tip
RCBO

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Scurtcircuitare nominală
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Distanțe de degajare și conturare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conducte externe
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune rezistență puls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent
3,2 W
Capacitate de disipare a căldurii
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
16 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent
0 W

Technical data - electrical

Caracteristică deconectare
Fără întârziere
Interval de frecvență
50 Hz
Curent admisibil impulsuri
Rezistență parțială la impuls, 250 A
Tip curent de scurgere
c.a.
Grad de poluare
*2
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4kV
Tensiune de izolație nominală (Ui)
440 V
Tensiunea de funcționare nominală Ue - max.
230 V
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 60947-2)
0 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1)
10 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009)
10 kA
Capacitate nominală de comutare
10 kA
Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009)
10 kA
Capacitate curent modulat
0.25 kA
Decuplare
Instantaneu
Valoare nominală tensiune
230 V
Tip de tensiune
c.a.

Technical data - mechanical

Adâncime intrinsecă
69.5 mm
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - max.
25 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - min.
1 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - max.
25 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - min.
1 mm²
Grad de protecție
IP20
Metodă de montare
Șină DIN
Lărgimea numărului de distanțe modulare
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.