Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

274418

Eaton Distribution board accessory, Lockout device without lock only for FAZ/FAZT, RCCB & RCBO

Specificații generale

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
274418
EAN
4015082744182
Product Length/Depth
17.5 mm
Product Height
7.1 mm
Product Width
24.6 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
Z-IS/SPE-1TE

Specificaţii produs

Used with
MCB lock
Accessory
Accessory for miniature circuit breaker
Features
Switching-on blocking
Switching-off blocking
Accessory/spare part type
MCB locks
Mounting method
Maximum usable diameter of the padlock: 4-5mm
Type
  • Accessory
  • Accessory for miniature circuit breaker
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.