Eaton seriile Moeller® M22 Buton de comandă poziție, RMQ-Titan, Dispozitive de acționare aparente, cu revenire, cvadruplu, tastele opuse nu sunt interblocate mecanic, Inel: titan
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 4-way pushbutton
|
| Cod de catalog |
279411
|
| EAN |
4015082794118
|
| Lungime/adâncime produs |
55 mm
|
| Înălțimea produsului |
32 mm
|
| Lățimea produsului |
55 mm
|
| Greutatea produsului |
0.022 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
|
| Certificare(ări) |
UL 508
EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 VDE 0660 DNV |
| Note la catalog |
cvadruplu
|
| Codul modelului |
M22-D4-S
|
| Forță de acționare |
5 N
|
| Culoare dispozitiv de acționare |
Negru
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
Cu revenire cu arc
Cu revenire |
| Culoare inel |
Chrome
|
| Material inel |
Material plastic
|
| Design |
Aparent
Clasic |
| Prevăzut cu: |
Inel frontal
|
| Funcții |
Tastele opuse nu sunt interblocate mecanic
|
| Inscripție |
Neinscripționate
|
| Tip lentilă |
Rotund
|
| Număr de poziții de comandă |
4
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ |
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Neaplicabil.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea integratorului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Grad de protecție |
NEMA 3R
NEMA 12 NEMA 4X NEMA 13 IP66 |
| Grad de protecție (parte frontală) |
NEMA 4X
IP66 |
| Durata de serviciu, mecanic |
200.000 operațiuni
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Frecvență de funcționare |
3600 operațiuni/h
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Dimensiune |
Dimensiuni frontale: 55 × 55 mm
|
| Tip |
Buton de comandă
|