Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

284816
Codul modelului: M22-DDLF-WS-X1/X0

Eaton seriile Moeller® M22 Buton de comanda dublu, RMQ-Titan, Dispozitive de acționare și indicatoare luminoase încastrate, cu revenire, Lentile albe, alb; negru, inscripționat, Inel: titan

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Cod de catalog
284816
EAN
4015082848163
Lungime/adâncime produs
30 mm
Înălțimea produsului
55 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.015 kg
Certificare(ări)
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
DNV
GL
LR
Codul modelului
M22-DDLF-WS-X1/X0

Specificaţii produs

Tip
Dispozitiv de acționare dublu
Culoare dispozitiv de acționare
Alb și negru
Caracteristici
Etichetat
Funcție dispozitiv de acționare
Cu revenire
Revenire cu arc
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Frecvență de funcționare
3600 operațiuni/h
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da
Forță de acționare
5 N
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Număr de poziții de comandă
2
Diametru de deschidere
22.5 mm
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Culoare inel
Titan
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, Conform cu IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Material inel
Material plastic
Culoare lentilă
Alb
Design
Încastrat
Clasic
Poziție de montaj
După cum este necesar
Grad de protecție
NEMA 12
NEMA 13
IP66
NEMA 3R
NEMA 4X
Grad de protecție (parte frontală)
IP66
NEMA 4X
Inscripție
Inscripționat
Tip element frontal
Plat
Tip lentilă
Oval
Durata de serviciu, mecanic
200.000 operațiuni
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Categorie produs
RMQ-Titan
Dimensiune
Dimensiuni frontale: 29,7 × 54,7 mm
Potrivit pentru
Iluminare

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.