Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

291471
EVG-16/3PHAS/9MODUL

Eaton Moeller series xPole - Busbar. EV busbars 3Ph., 9HP, 80A for PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
291471
EAN
4015082914714
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
10.4 mm
Product Width
156 mm
Product Weight
0.086 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EVG-16/3PHAS/9MODUL

Specificaţii produs

Used with
Busbar
EVG
Type
  • Busbar
  • EVG
Features
Insulated
Accessory/spare part type
Busbar for miniature circuit breaker
Busbar for combined residual current/power circuit breaker
Busbar for residual current circuit breakers
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
80 A
Suitable for number of devices
2
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
9
Number of phases
3
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Functions
Busbar
Suitable for
3 devices

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.