Contactor pentru condensatoare DILK Eaton seriile Moeller®, cu rezistori în serie, 20 kVAr, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® DILK - Contactor condensatoare
|
| Cod de catalog |
294006
|
| EAN |
4015082940065
|
| Lungime/adâncime produs |
138 mm
|
| Înălțimea produsului |
135 mm
|
| Lățimea produsului |
45 mm
|
| Greutatea produsului |
0.51 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
|
| Certificare(ări) |
EN 60947-4-1
UL 508 IEC 60947-4-1 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 UL UL 60947-4-1 CSA IEC/EN 60947-4-1 CE UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 |
| Codul modelului |
DILK20-11(42V50HZ,48V60HZ)
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
60 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - max. |
40 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - min. |
25 °C
|
| Număr de contacte principale (contact normal deschis) |
3
|
| Capacitatea de închidere fără atenuare (valoare de vârf I) |
180 x Ie
|
| Număr contacte auxiliare (contact normal închis) |
1
|
| Număr contacte auxiliare (contacte normal deschise) |
1
|
| Număr de contacte (normal închise) drept contact principal |
0
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
5.4 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
1.8 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
29 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
2.1 W
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) |
29 A at 525 V (condensatoare trifazate, deschise)
26 A at 690 V (condensatoare trifazate, închise) 29 A at 690 V (condensatoare trifazate, deschise) 29 A at 230 V (condensatoare trifazate, deschise) 29 A at 400 V (condensatoare trifazate, deschise) 26 A at 400 V (condensatoare trifazate, închise) 26 A at 230 V (condensatoare trifazate, închise) 26 A at 525 V (condensatoare trifazate, închise) |
| Putere nominală de funcționare la AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Putere nominală de funcționare la AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Putere nominală de funcționare la AC-6B, 525 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Putere nominală de funcționare la AC-6B, 690 V, 50 Hz |
33.3 kW
|
| Interferență emisă |
În conformitate cu EN 60947-1
|
| Imunitate la interferențe |
În conformitate cu EN 60947-1
|
| Prevăzut cu: |
Rezistori serie
|
| Aplicație |
Contactoare pentru corecția factorului de putere
|
| Conectare |
Borne cu șurub
|
| Grad de protecție |
IP00
|
| Durata de viață electrică |
150.000 de operațiuni
|
| Frecvență de funcționare |
120 operațiuni/h
|
| Categorie produs |
Contactoare DILK pentru condensatoare
|
| Protecție |
Protecție împotriva contactelor directe, atunci când sunt acționate din față, sigur pentru degete și dosul palmei mâinilor, în conformitate cu EN 50274
|
| Tip de tensiune |
c.a.
|
| Durată formare arc |
10 ms
|
| Tensiune de deconectare |
Operat în c.a.: 0,6 - 0,3 x UC, Operat în c.a.
|
| Durata de conectare |
100%
|
| Tensiune de atragere |
0,8 - 1,1 V c.a. x Uc
|
| Consum de energie, cuplare, 50 Hz |
58 VA, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 50 Hz
|
| Consum de energie, cuplare, 60 Hz |
71 VA, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 60 Hz
|
| Consum de energie, menținere, 50 Hz |
2,1 W, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 50 Hz
7,6 VA, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 50 Hz |
| Consum de energie, menținere, 60 Hz |
9,3 VA, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 60 Hz
2,1 W, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 60 Hz |
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max. |
42 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min. |
42 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max. |
48 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min. |
48 V
|
| Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. închidere) - max. |
22 ms
|
| Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. închidere) - min. |
16 ms
|
| Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. deschidere) - max. |
14 ms
|
| Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. deschidere) - min. |
8 ms
|
| Clasă de scop special a comutării prin condensatoare |
28 A, 240 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA)
20 kVar, 480 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA) 12 kVar, 240 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA) 28 A, 600 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA) 30 kVar, 600 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA) 28 A, 480 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA) |
| Capacitate de comutare (contacte auxiliare, uz general) |
1 A, 250 V c.c. (UL/CSA)
10 A, 600 V c.a., (UL/CSA) |
| Capacitate de comutare (contacte auxiliare, regim pilot) |
P300, operat în c.c. (UL/CSA)
A600, operat în c.a. (UL/CSA) |
| Capacitate bornă (solidă) |
1 x (0,75 - 16) mm², Cabluri principale
|
| Capacitate bornă (multifilară) |
1 x 16 mm², Cabluri principale
|
| Capacitate bornă (flexibilă cu manșon) |
1 x (0,75 - 16) mm², Cabluri principale
|
| Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG) |
18 - 6, Cabluri principale
|