Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

300295
Codul modelului: CDWA-01/3b

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Door/Window sensor, Bright white

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort - Sensors
Catalog Number
300295
EAN
9010238110410
Product Length/Depth
103 mm
Product Height
29 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CDWA-01/3b

Programul de livrare

Model
Other
Type
Sensor
Sensor type
Window contact
Color
White
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort

Date tehnice - electrice

Power supply
Battery

Date tehnice - mecanice

Mounting method
Flush mounted (plaster)
Surface mounting
Number of inputs (binary)
0
Degree of protection
IP20

Informații suplimentare

Features
Radio frequent bidirectional
RAL-number (Akin)
9010

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.