Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

50NHG02BI
NH FUSE 50A 500V GL/GG SIZE 02

Fuse-link, LV, 50 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
50NHG02BI
EAN
5027590483377
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
437 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 50A 500V GL/GG SIZE 02

Accesorii

Suitable for
Microswitch 170H0236
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors
EBH Size 000 Horizontal fuse switch-disconnectors

Date electrice

Amperage Rating
50 A
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Fuse size
NH000
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.