Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

5E900UD

Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 900 VA, 480 W, Intrare: Schuko, Ieșiri: (2) DIN, Tower

Specificații generale

Nume produs
UPS Eaton 5E Gen2
Cod de catalog
5E900UD
EAN
3553340704246
Lungime/adâncime produs
288 mm
Înălțimea produsului
148 mm
Lățimea produsului
100 mm
Greutatea produsului
5.27 kg
Conformitate(ăți)
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certificare(ări)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Ukr
IEC/EN 62040-3
UKCA
Cm

Exportați specificațiile produsului