Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

640031FULL-0111X

Eaton Alarms & signalling devices, Fulleon, Flashni Xenon sounder beacon, 24V DC, Red lens, Deep red base (FL/RL/R/D E21)

General specifications

Product Name
Eaton Flashni Audible visual alarm
Catalog Number
640031FULL-0111X
EAN
8714112096883
Product Length/Depth
121 mm
Product Height
93 mm
Product Width
93 mm
Product Weight
0.33 kg
Certifications
CE

Aspect

Color housing
Other
Product branding
Eaton

Mediu

Degree of protection
IP65

Instalare

Construction material
ABS/FR
Cable entry
M20 hole

Performanță

Type of acoustic signal
Pulse tone/continuous tone
Tones
32
Voice tones
No

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.