Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

730-32032-00P
Codul modelului: DXG-KEY-HOLDER

Eaton DG1 Mounting bracket for DG1 variable frequency drive control unit DXG-KEY-HOLDER

General specifications

Product Name
Eaton DXG Mounting frame
Catalog Number
730-32032-00P
EAN
4015081721658
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
165 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.119 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-KEY-HOLDER

Specificaţii produs

Used with
DG1
DM1
Product Category
Accessories
Type
Mounting frame for control panel door, Connecting cables
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
Accessory/spare part type
Mounting set
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Exportați specificațiile produsului

Ghiduri de utilizare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.