Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

744-A2614-00P
Codul modelului: DXG-EXT-3RO

Eaton DG1 I/O expansion with three dry relay contacts (2 N/O + 1 N/O / N/C) for DG1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2614-00P
EAN
4015081721924
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.058 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-EXT-3RO

Specificaţii produs

Used with
DG1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Output
3 Relay Outputs

Exportați specificațiile produsului

Ghiduri de utilizare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.