Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

744-F0190-00P
Codul modelului: DXG-NET-SWD-IP20

Eaton DG1 SmartWire-DT module for frequency inverter DG1, IP20

General specifications

Product Name
Eaton DXG SmartWire-DT module
Catalog Number
744-F0190-00P
EAN
4015081847969
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.11 kg
Compliances
CE
Certifications
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CE marking
UL Listed
UL report applies to both US and Canada
Catalog Notes
2 x M12
Model Code
DXG-NET-SWD-IP20

Specificaţii produs

Used with
DG1
DM1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Communication
SmartWire-DT, optional
Degree of protection
IP20
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportați specificațiile produsului

Ghiduri de utilizare

mCAD model

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.