Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FWP-20A22FI

Eaton Bussmann series FWP high speed fuse, 700 Vac, 700 Vdc (UL), 20A, 200 kAIC at 300 Vdc, 50 kAIC at 300 Vdc, With Indicator, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end, Class aR, White, Ceremic

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWP-20A22FI
EAN
5027590500326
UPC
051712510752
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
61.7 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
700 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
330

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
22 x 58 mm
Fitted with:
Striker
Quantity
10

Compatible microswitch

Accessories
JM70100 Fuse base

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.