Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FWP-80G22FI

Eaton Bussmann series FWP high speed fuse, 690V, 80A, 200 kAIC, With Indicator, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWP-80G22FI
EAN
5027590501163
UPC
051712689786
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
53.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class gR
Clearing (I2T)
5448

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
22 x 58 mm
Fitted with:
Striker

Compatible microswitch

Accessories
CH22 Modular fuse holder

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.