Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

PV-250ANH2
Codul modelului: FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 250 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-250ANH2
EAN
5027590505871
UPC
051712497978
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
68 mm
Product Width
134 mm
Product Weight
434 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
Model Code
FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic systems, inverters ,Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-ANH2
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Fuse size
NH2

Compatible fuse holders

Suitable for
SD2-D-PV NH Fuse base

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.