Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ИБП Eaton 5P

Линейно-интерактивные ИБП Eaton серии 5P обеспечивают надежную защиту ИТ-оборудования и обладают высоким КПД до 98%. Встроенный ЖК-дисплей с интуитивно-понятным интерфейсом на русском языке позволяет управлять и следить за состоянием электропитания прямо с экрана ИБП Eaton 5P. Благодаря ПО Intelligent Power Management, базовая версия которого распространяется бесплатно, станет возможным управлять и производить настройки всей инфраструктуры питания удаленно. ИБП Eaton серии 5P разработаны с применением технологии управления батареями (ABM), которая может увеличить их жизненный цикл на 50%.

Номинальная мощность
650-1550 ВА
Топология
Линейно-интерактивный
Форм-фактор
Стойка или башня

Мониторинг состояния и настройка ИБП с устройства

ИБП Eaton 5P оснащены ЖК-дисплеем с удобным интерфейсом на русском языке. Широкие возможности по настройке и удобная навигация.

Энергоэффективность

КПД ИБП 5P может достигать 98%, что способствует значительному сокращению расходов на электроэнергию и охлаждение. Также 5P может измерять потребление энергии, отображая значения кВтч на ЖК-дисплее или на ПК через ПО Eaton для управления питанием.

Поддержка систем виртуализации

С опциональной сетевой картой и ПО Intelligent Power® ИБП легко интегрируется с программным обеспечением для виртуализации VMware и Hyper-V.
Как купить продукты Eaton