Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ИБП Eaton 5PX

Линейно-интерактивные ИБП Eaton серии 5PX обеспечивают надежную защиту серверов, систем хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования. Обладают высоким КПД до 99%. Встроенный ЖК-дисплей с интуитивно-понятным интерфейсом на русском языке позволяет управлять и следить за состоянием электропитания прямо с экрана ИБП Eaton 5PX. Благодаря ПО Intelligent Power Management, базовая версия которого распространяется бесплатно, станет возможным управлять и производить настройки всей инфраструктуры питания удаленно. ИБП Eaton серии 5PX разработаны с применением технологии управления батареями (ABM), которая может увеличить их жизненный цикл на 50%.

Номинальная мощность
1500 - 3000 ВА
Топология
Линейно-интерактивный
Форм-фактор
Стойка/Башня

Мониторинг состояния и настройка ИБП с устройства

ИБП Eaton 5PX оснащены ЖК-дисплеем с удобным интерфейсом на русском языке. Широкие возможности по настройке и удобная навигация.

Энергоэффективность

ИБП 5PX имеют сертификат ENERGY STAR® и их КПД может достигать 99%, что способствует значительному сокращению расходов на электроэнергию и охлаждение. ИБП 5PX первым в отрасли позволил измерять энергию, потребляемую нагрузками, подключенными к коммутируемым группам его выходных розеток.

Увеличение времени автономной работы до нескольких часов

При необходимости можно увеличить время автономной работы до нескольких часов, добавив до четырёх дополнительных внешних батарейных модулей, поддерживающих горячую замену. Батарейные модули будут автоматически распознаны ИБП.
Как купить продукты Eaton