Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Технические характеристики
Модель 1500 2200 3000
Номинальная мощность

1500 ВА

1350 Вт

2200 ВА

1980 Вт

3000 ВА

2700 Вт

Исполнение RT2U (вертикальный/стоечный 2U) RT2U (вертикальный/стоечный 2U) RT2U и RT3U
Электрические характеристики
Технология Линейно-интерактивная, высокочастотная (чистая синусоида, компенсация повышения и понижения напряжения)
Допустимое входное напряжение и частота для работы без перехода на питание от АКБ 160–294 В (настройка до 150 В – 294 В), 47–70 Гц (для номинала 50 Гц), 56,5–70 Гц (для номинала 60 Гц), 40 Гц в режиме пониженной чувствительности
Выходные напряжение и частота 230 В (+6/-10%) (Настраивается на 200 В/208 В/220 В/230 В/240 В), 50/60 Гц +/-0,1% (автоопределение)
Подключения
Входы 1 розетка IEC C14 (10 A) 1 розетка IEC C20 (16 A) 1 розетка IEC C20 (16 A)
Выходы 8 розеток IEC C13 (10 A)

8 розеток IEC C13 (10 A)

1 розетка IEC C19 (16 A)

8 розеток IEC C13 (10 A)

1 розетка IEC C19 (16 A)

Розетки с дистанционным управлением 2 группы из 2-х IEC C13 (10 A)
Дополнительные выходы на сервисном байпасе «горячей замены» (HS MBP)  4 розетки FR/Schuko или 3 розетки BS или 6 розеток IEC 10 A или клеммные модули (версия с фиксированным подключением) 
Дополнительные выходы на модуле распределения FlexPDU 8 розеток FR/Schuko или 6 розеток BS или 12 розеток IEC 10 A
Аккумуляторные батареи
Стандартное время работы от батарей при 50% и 70% нагрузке*
5PX 19/11 мин 15/8 мин 14/9 мин
5PX + 1 дополнительный батарейный модуль (EBM) 90/54 мин 60/35 мин 66/38 мин
5PX + 4 дополнительных батарейных модуля (EBM) 285/180 мин 210/125 мин 213/121 мин
Управление аккумуляторными батареями ABM® и метод заряда с термокомпенсацией (выбирается пользователем), автоматическое тестирование батарей, защита от глубокого разряда, автораспознавание дополнительных батарейных модулей.
Обмен данными
Коммуникационные порты 1 порт USB + 1 порт RS232 и релейные контакты (USB и RS232 не могут использоваться одновременно) + 1 клеммный минимодуль для дистанционного пуска/останова и дистанционного отключения выходов 
Слот коммуникационной карты 1 гнездо карт NMC Minislot (включена в комплект Netpack) или NMC ModBus/JBus или MC Contacts/Serial
Условия эксплуатации, соответствие стандартам и сертификация
Рабочая температура от 0 до 40°C
Уровень шума < 45 дБА < 45 дБА < 50 дБА
Производительность, безопасность, ЭМС IEC/EN 62040-1-1 (Безопасность), IEC/EN 62040-2 (ЭМС), IEC/EN 62040-3 (Производительность)
Сертификаты CE, CB отчет, TÜV
Размеры ВxШxГ/Масса
ИБП 441 x 522 x 86,2 (2U) мм/27,6 кг 441 x 522 x 86,2 (2U) мм/28,5 кг

441 x 647 x 86,2 (RT2U) мм/38,08 кг

441 x 497 x 130,7 (RT3U) мм/37,33 кг

EBM 441 x 522 x 86,2 (2U) мм/32,8 кг 441 x 522 x 86,2 (2U) мм/32,8 кг

441 x 647 x 86,2 (RT2U) мм/46,39 кг

441 x 497 x 130,7 (RT3U) мм/44,26 кг

Техническая поддержка
Гарантия 3 года на электронику, 2 года на батареи
Как купить продукты Eaton