Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ИБП Eaton 93PM 30-500 кВА

Производительность ИБП Eaton 93PM подтверждается более 500 МВА установкой ИБП во всем мире. Он обеспечивает максимальную доступность для критически важного оборудования при самой низкой общей стоимости владения. ИБП Eaton 93PM представляет собой оптимальное трехфазное решение для установки на различных объектах и в инфраструктуре современного центра обработки данных.

Топология
Онлайн двойное преобразование
Номинальная мощность
30 — 500 кВА
КПД
До 97 %

Минимальная совокупная стоимость владения (ТСО)

ИБП Eaton 93PM обойдется вам дешевле, ведь он более эффективен благодаря передовым технологиям, многие из которых используются только в продуктах Eaton.

Лучшее от обоих вариантов — модульность и отказоустойчивость.

Каждый силовой модуль ИБП Eaton 93PM включает все компоненты, необходимые для работы в режиме двойного преобразования. Кроме того, для каждого ИБП доступен централизованный статический байпас, сконструированный с учетом полной мощности всей системы Топология ИБП 93PM сочетает модульность (гибкость, доступность и масштабируемость) и отказоустойчивость централизованного статического байпаса.

Максимальная готовность к работе.

Независимо от меняющихся условий — и скорости этих изменений — ИБП Eaton 93PM готов обеспечивать качественное бесперебойного питание. Высочайшая на рынке отказоустойчивость достигается за счет передовых технологий, встроенных в Eaton 93PM.

Как купить продукты Eaton