Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ИБП Eaton 91PS и 93PS

ИБП Eaton 91PS и 93PS гарантируют наименьшую совокупную стоимость владения (TCO) и максимальную доступность в своем диапазоне мощности. ИБП Eaton 91PS и 93PS дают высокую энергоэффективность, масштабируемость и отказоустойчивость, нужные для непрерывности бизнеса при защите любого критически важного оборудования.

Топология
Онлайн (двойное преобразование)
Номинальная мощность
8 - 30/40 кВт
КПД
96 %

Минимальная совокупная стоимость владения (ТСО)

ИБП Eaton 91PS и 93PS минимизируют затраты благодаря высокому КПД и ряду передовых технологий. Система энергосбережения Eaton (ESS) увеличивает КПД ИБП Eaton 91PS и 93PS до 99% и позволит вам экономить на операционных расходах.

Максимальная готовность к работе.

Независимо от меняющихся условий — и скорости этих изменений — ИБП Eaton 91PS и 93PS готовы обеспечивать качественное бесперебойного питание. Высочайшая на рынке отказоустойчивость достигается за счет передовых технологий ИБП Eaton 91PS и 93PS.

Готовность к будущему.

Внедрение облачных технологий, постоянная эволюция ИТ, повышенное внимание к вопросам экологии и сложность критически важных приложений требуют все более эффективных, устойчивых, масштабируемых и безопасных решений по защите электропитания. ИБП Eaton 91PS и 93PS — это уникальные интеллектуальные ИБП, которые готовы к работе с виртуальными и облачными средами.

Как купить продукты Eaton