Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Промышленные ИБП Eaton 9PHD

ИБП Eaton 9PHD Industrial — это современное, надежное и эффективное устройство, которое настраивается для использования на разных типах промышленного производства. Промышленные ИБП 9PHD Industrial дает преимущества современного модульного ИБП на базе IGBT-технологии в промышленности, гарантируя наименьшую совокупную стоимость владения в своем диапазоне мощности.

Топология
Онлайн (IGBT)
Номинальная мощность
30—200 кВт
КПД
97 %

Надежные.

Неожиданное отключение электропитания критически важных промышленных систем может привести к значительным убыткам, повреждению оборудования и даже к гибели людей. Поэтому надежность — это главное требование к промышленному ИБП. ИБП Eaton 9PHD обеспечивает надежную подачу бесперебойного чистого электропитания для работы критически важного оборудования в сложных условиях эксплуатации. Надежность — это безопасность.

Эффективность.

Надежность ИБП необходима для обеспечения непрерывности рабочих процессов, а также для финансовых результатов предприятия. Высокий КПД (до 97 % в режиме двойного преобразования) означает потребление меньшего количества энергии для охлаждения. Это позволяет снизить расходы. Эффективность ИБП Eaton 9PHD Industrial позволяет экономить деньги и пространство, а также заботиться об окружающей среде.

Универсальность.

Независимо от меняющихся условий и скорости этих изменений ИБП Eaton 9PHD готов обеспечивать качественное бесперебойного питание. Высочайшая отказоустойчивость достигается за счет передовых технологий, встроенных в ИБП Eaton 9PHD. Благодаря широкому спектру дополнительных функций. этот ИБП подходит для использования как на суше, так и на море.

Технологии энергосбережения Eaton

Контролируйте свои расходы с помощью технологий энергосбережения Eaton
Как купить продукты Eaton