Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Технические характеристики

ИБП Eaton 9PX (1 - 3 кВа)

Технические характеристики

1000 ВА

1500 ВА

2200 ВА

3000 ВА

Номинальная мощность (ВА/Вт)

1000ВА

1000Вт

1500ВА

1500Вт

2200ВА

2200Вт

3000ВА

3000Вт

Конфигурация

RT2U («башня»/стойка 2U)

RT2U («башня»/стойка 2U) и RT3U («башня»/стойка 3U)

Электрические характеристики

Технология

Двойное online-преобразование частоты с системой коррекции коэффициента мощности PFC

Номинальное напряжение

200/208/220/230/240 В

Диапазон входного напряжения

176-276 В без снижения мощности (до 100-276 В со снижением мощности)

Диапазон входных частот

40-70 Гц, автопереключение 50/60 Гц, режим конвертера частоты

КПД

до 91.5% в режиме онлайн (до 97.5% в высокоэффективном режиме) 

до 92.5% в режиме онлайн (до 97.5% в высокоэффективном режиме)

до 93.5% в режиме онлайн (до 98% в высокоэффективном режиме)

до 94% в режиме онлайн (до 98% в высокоэффективном режиме)

Разъемы

Входные характеристики

1 IEC C14 (10A)

1 IEC C20 (16A) или клеммная колодка с подключением к механическому байпасу (HotSwap) MBP HW (проводное подключение)

Выходы

8 IEC C13 (10A) розеток

8 IEC C13 (10A) розеток + 2 IEC C19 (16A) розеток

Выходы с сервисным байпасом (HotSwap)

 

4 розетки Schuko, или 6 розеток IEC 10 A, или клеммные колодки (проводное подключение)

Управляемые розетки

2 группы розеток

Характеристики батарей

Стандартное время автономной работы (минуты)*

300 Вт

500 Вт

800 Вт

1200 Вт

1800 Вт

2500 Вт

9PX 1000

28

16

9

 

 

 

9PX 1000 + 1 EBM/+4 EBM

134/530

79/316

47/188

 

 

 

9PX 1500

38

23

13

7

 

 

9PX 1500 + 1 EBM/+4 EBM

143/536

86/319

52/192

32/120

 

 

9PX 2200

43

25

15

9

5

 

9PX 2200 + 1 EBM/+4 EBM

206/818

123/491

74/297

47/189

29/118

 

9PX 3000

60

36

22

13

7

4

9PX 3000 + 1 EBM/+4 EBM

221/824

135/504

83/307

52/194

33/122

22/82

Управление аккумуляторными батареями

Метод заряда типа ABM® или с температурной компенсацией (выбирается пользователем), автоматическая проверка батарей, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание подключения внешних батарей

Коммуникация

Коммуникационные порты

1 USB-порт + 1 последовательный порт RS232 + 1 мини-клемма для дистанционного ВКЛ./ВЫКЛ. + 1 мини-клемма для дистанционного выкл. питания + 1 мини-клемма для выходного реле

Коммуникационные гнезда

1 гнездо для сетевой карты Network-M2 (включена в версию Netpack), карт ModBus-MS или Relay-MS

Условия эксплуатации, стандарты и сертификаты

Рабочая температура

от 0 до 40°C

Стандартный уровень шума

35 дБ

40 дБ

Стандарты безопасности

IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2

Стандарты ЭМС

IEC/EN 62040 -2, FCC класса B, CISPR22 класса B

Сертификаты и маркировка

CE /CB отчет (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star

Габариты (В х Ш х Д) в мм / масса

ИБП

86.5*440*450 / 17.4 кг

86.5*440*450 / 18.9 кг

2U версия: 86.5*440*605 / 25 кг

3U версия: 130*440*485 / 24.5 кг

2U версия: 86.5*440*605 / 27.6 кг

3U версия: 130*440*485 / 27.4 кг

Модуль внешних батарей (EBM)

86.5*440*450 / 29.8 кг

 

2U версия: 86.5*440*605 / 39.2 кг

3U версия: 130*440*485 / 38.2 кг

 

Сервис и поддержка клиентов

Гарантия

3 года на электронику, 2 года на батареи

ИБП Eaton 9PX (5 - 11 кВа)

Технические характеристики

5 кВА 1:1

6 кВА 1:1

6 кВА 3:1

8 кВА 1:1 или 3:1

11 кВА 1:1 или 3:1

Класс (кВА/кВт)

5 кВА/4,5 кВт

6 кВА/5,4 кВт

6 кВА/5,4 кВт

8 кВА/7,2 кВт

11 кВА/10 кВт

Электрические характеристики

Технология

ИБП активного (оn-line) типа с двойным преобразованием энергии и системой коррекции коэффициента мощности (PFC)

Входное напряжение

200/208/220/230/240 В 1:1

200/208/220/230/240/250 В 1:1, 380/400/415 В 3:1

Диапазон входного напряжения

176-276 В без уменьш. номин. х-к (до 100-276 В с уменьш.) 1:1, 305-480 В без уменьш. номин. х-к (до 175-480 В с уменьш) 3:1

Выходное напряжение; КНИ напряжения

200/208/220/230/240 В ±1 %; КНИ напряжения <2 %

Диапазон частоты на входе; КНИ тока

40-70 Гц, 50/60 Гц с автовыбором, преобразователь частоты в станд. компл.; КНИ тока < 5 %

КПД

До 94 % в режиме online, 98 % в высокоэффективном режиме

До 95 % в режиме online, 98 % в высокоэффективном режиме

Ток короткого замыкания

90 A

90 A

90 A

120 A

150 A

Перегрузочная способность

102–110% : 120 с, 110–125%: 60 с, 125-150%: 10 с, >150%: 500 мс

102–110% : 120 с, 110–125%: 60 с, 125-150%: 10 с, >150%: 900 мс

Подключения

Вход

Клеммный блок (до 10 мм2)

Клеммный блок (до 16 мм2)

Выходы

Клеммный блок + 2 управляемых группы из 4 розеток IEC C13 (10 A) +

2 розетки IEC C19 (16 A)

Клеммный блок

Выходы с сервисным байпасом с горячей заменой

Клеммный блок + 3 розетки IEC C13 (10 A) + 2 розетки IEC C19 (16 A)

Клеммный блок + 4

розетки IEC C19 (16 A)

Аккумуляторные батареи

Типичное время работы при нагрузке 50/70 %*

 

9PX

13/10 минут

11/8 минут

30/20 минут

20/15 минут

13/9 минут

9PX + 1 EBM

60/40 минут

48/34 минут

70/45 минут

48/32 минут

32/21 минут

9PX + 4 EBM

220/150 минут

170/120 минут

210/140 минут

140/100 минут

100/70 минут

Управление аккумуляторными батареями

Методы ABM® или заряд с температурной компенсацией выбираются пользователем, автотестирование АКБ, защита от глубокого разряда, автоопределение внешних батарейных модулей.

Обмен данными

Коммуникационные порты

1 порт USB, 1 последов. порт RS232 (порты USB и RS232 нельзя использовать одновременно), 4 сухих контактов (DB9), 1 миниатюрный клеммный блок для дист. вкл/откл. и 1 для дист. аварийного отключения питания, 1 разъём DB15 для паралл. работы ИБП

Слот коммуникационной карты

1 слот для сетевой карты Network-M2 (входит в комплект исполнения Netpack), ModBus-MS или Relay-MS

Условия эксплуатации, соответствие стандартам и сертификация

Рабочая температура

0-40 °C без резких изменений

Уровень шума

<45 дБ

<45 дБ

<48 дБ

<48 дБ

<50 дБ

Безопасность

IEC/EN 62040-1, UL 1778 (исполнение 1:1)

ЭМС, характеристики, сертификация

C/EN 62040-2, FCC класс A (исполнение 1:1); IEC/EN 62040-3 (характеристики); CE, отчёт CB (TUV), UL (исполнение 1:1)

Размеры (ВxШxГ) и масса

Размеры ИБП

440(19 ’’)*130(3U)*685 мм

440(19 ’’)*130(3U)*685 мм

440(19 ’’)*260(3U+3U)*700 мм

440(19 ’’)*260(3U+3U)*700 мм

440(19 ’’)*260(3U+3U)*700 мм

Масса ИБП

48 кг

48 кг

88 кг

84 кг (1:1), 88 кг (3:1)

86 кг (1:1), 88 кг (3:1)

Размеры EBM

440(19 ’’)*130(3U)*645 мм

440(19 ’’)*130(3U)*645 мм

440(19 ’’)*130(3U)*680 мм

440(19 ’’)*130(3U)*680 мм

440(19 ’’)*130(3U)*680 мм

Масса EBM

68 кг

68 кг

65 кг

65 кг

65 кг

Размеры силового модуля

-

-

440(19 ’’)*130(3U)*700 мм

440(19 ’’)*130(3U)*700 мм

440(19 ’’)*130(3U)*700 мм

Масса силового модуля

-

-

23 кг

19 кг (1:1), 23 кг (3:1)

21 кг (1:1), 23 кг (3:1)

Как купить продукты Eaton