Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ИБП Eaton Ellipse ECO

Компактный ИБП Eaton Ellipse ECO обеспечивает не только резервное питание от батарей при отключении электропитания, но и эффективную защиту от повреждений, вызываемых скачками напряжения (в соответствии со стандартом IEC 61643-1). Благодаря эффективному схемотехническому дизайну и функции EcoControl (в USB моделях) Eaton Ellipse ECO позволяет экономить на 25% больше энергии, чем ИБП предыдущего поколения.

Топология
Оффлайн
Номинальная мощность
500-1600 ВА
Форм-фактор
Башня

Функция EcoControl

Eaton Ellipse ECO автоматически отключает периферийное оборудование при выключении основного, что позволяет экономить на 25% больше энергии, чем ИБП предыдущего поколения.

Высокопроизводительная защита от скачков напряжения

В Ellipse ECO используется передовая система защиты от скачков напряжения, отвечающая стандарту IEC 61643-1. Устройство также защищает информационные соединения: Ethernet, Интернет и телефонные линии.

Компактность

Плоский дизайн Ellipse ECO гарантирует простоту установки в любой офисной среде. Устройство можно установить вертикально под столом, горизонтально под монитором, в 19-дюймовую стойку (дополнительный комплект креплений 2U) или на стену (дополнительный комплект креплений).
Как купить продукты Eaton