Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ИБП Eaton Ellipse PRO

Линейно-интерактивный ИБП Eaton Ellipse PRO 650–1600 ВА специально разработан для защиты рабочих станций, выполняющих ответственные задачи. Он оборудован ЖК-дисплеем для отображения состояния ИБП и результатов измерений в масштабе реального времени. ИБП снабжён выходами питания с функцией EcoControl, обеспечивающей экономию до 20% электроэнергии, а также устройством защиты от бросков напряжения Advanced Surge Reduction (ASR), полностью соответствующим требованиям стандарта IEC 616431-1.

Номинальная мощность
650 ВА - 1600 ВА
Топология
Линейно-интерактивный
Форм-фактор
Башня

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей передает точные данные о состоянии и параметрах работы ИБП. Дисплей также позволяет легко менять настройки ИБП

Функция EcoControl

Автоматически отключает периферийное оборудование при выключении основного устройства, позволяет сократить энергопотребление на 20%.

Компактность

Благодаря плоскому дизайну ИБП легко установить в любой офисной среде. Устройство можно поставить вертикально, под столом, горизонтально под монитором, в 19-дюймовую стойку (дополнительный комплект 2U) или на стену (дополнительный комплект).
Как купить продукты Eaton