Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton Metered Input Rack PDU с измерением входных параметров

Модели ePDU G3 Metered Input позволяют измерять параметры на уровне цепей и фаз для эффективной балансировки нагрузки, без переключения. Эти устройства обеспечивают точность измерения ±1% (IEC класс 1). Оснащены измерительным модулем с возможностью «горячей замены» с ЖК-дисплеем, на котором отображаются показания в В, Вт, А и кВт/ч. Параллельно объединяются в цепь из восьми блоков и подключаются к одному сетевому порту и IP-адресу.

Сетевое подключение и ЖК-дисплей

Блок распределения питания с измерением входных параметров предлагает сетевое подключение и современный ЖК-дисплей для простоты конфигурации. ePDU G3 оснащен сетевыми компонентами с возможностью «горячей замены».

Высокоточное измерение энергопотребления

Точность расчетных оценок IEC +/-1%: Высокоточное измерение энергопотребления (кВт/ч), а также напряжения, силы тока и мощности (В,А,Вт).

Измерение тока

Измерение входных параметров и по отдельным фазам, измерение тока автоматического выключателя
Как купить продукты Eaton