Мы помогаем работать тому, что важно.*
Блок распределения электропитания Eaton Metered Outlet Rack PDU с измерением на выходе
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Блок распределения электропитания Eaton Metered Outlet Rack PDU с измерением на выходе

Модели ePDU G3 Metered Outlet позволяют измерять параметры на уровне подключенных устройств по нескольким линиям питания, включая измерение кВт-ч, максимальной мощности и потребления тока. Они позволяют четко оценить потребление электроэнергии различными устройствами по лучам А и В и оценить доступную мощность. Переключение выходных розеток не поддерживается. Эти устройства обеспечивают точность измерений ±1% (IEC класс 1). Они оснащены измерительным модулем с возможностью горячей замены с ЖК-дисплеем, показания на котором отображаются в В, Вт, А и кВт-ч. Их также можно объединить в цепь из восьми блоков и подключить к одному сетевому порту и IP-адресу.

Измерение параметров на уровне розеток

Точность измерений ±1% (IEC класс 1): высокоточное измерение энергопотребления (кВт/час), а также напряжения (В), силы тока (А) и мощности (Вт), на уровне отдельного оборудования.

Управляющий блок с возможностью «горячей замены»

ePDU G3 оснащен сетевыми компонентами с возможностью «горячей замены» — обновление прошивки или замена управляющего блока без изменения статуса выхода.

Подключение гирляндой

Подключение гирляндой 8 ePDU на один IP-порт и один IP-адрес: снижает расходы на сеть, уменьшает количество IP-адресов и пакетов данных в сети. Подключение гирляндой снижает затраты на сетевую инфраструктуру до 87%.
Как купить продукты Eaton