Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ИБП Eaton Protection Station

В основе системы Eaton Protection Station лежит концепция «3-в-1»: ИБП + защита от скачков напряжения + несколько розеток с функцией энергосбережения.

Топология
Оффлайн
Номинальная мощность
500 ВА - 800 ВА
Форм-фактор
Башня

Функция EcoControl

Функция EcoControl позволяет экономить на 30% больше энергии по сравнению с ИБП предыдущего поколения (650 и 800).

Высокопроизводительная защита от скачков напряжения

ИБП Eaton Protection Station оснащен встроенным высокопроизводительным устройством защиты от перенапряжения по стандарту МЭК 616431.

Защитите все периферийные устройства

Eaton Protection Station имеет до 8 выходов (650 и 800) для подключения периферийных устройств ПК или аудио-видео оборудования
Как купить продукты Eaton