Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Блок распределения питания Eaton Switched Rack PDU

Модели Eaton Switched Rack PDU позволяют удаленно управлять переключением оборудования, в том числе устройств, подключенных к нескольким блокам распределения электропитания. Обеспечивают точность измерений ±1% (IEC класс 1). Оснащены измерительным модулем с возможностью горячей замены с ЖК-дисплеем, показания на котором отображаются в В, Вт, А и кВт/ч. Можно объединить в цепь из восьми блоков и подключить к одному сетевому порту и IP-адресу.

Переключение выходов

Безопасное дистанционное управление и удаленная перезагрузка

Сетевое подключение и ЖК-дисплей

Блок распределения питания Eaton Switched ePDU оснащен сетевым подключением и современным ЖК-дисплеем для простоты конфигурации. ePDU G3 имеет сетевые компоненты с возможностью «горячей замены» — модернизация и замена компонентов без отключения питания нагрузки.

Измерение тока

Измерение параметров на входе и по отдельным фазам, измерение тока автоматического выключателя
Как купить продукты Eaton