Мы помогаем работать тому, что важно.*
Блок распределения питания Eaton Switched Rack PDU
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Технические характеристики

Технические характеристики

G3 Switched

G3 Switched 1U

ESWB03

ESWB22

ESWB04

ESWB05

ESWB20

ESWH28

Высота U*

26

36

1

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г, мм)

52x53x1154

 

52x53x1604

 

445x203x43

Способ установки

Кнопки системы крепления как с боковой, так и с задней стороны, различные способы крепления

Использование монтажных кнопок при креплении к задней и боковым стенкам, регулируемые монтажные скобы. Блок распределения электропитания ePDU с форм-фактором 1U/2U может устанавливаться горизонтально, вертикально или под полками.

Вход

Макс. кВт

2

4

7

12

4

Разъем

(1) IEC-320-C14

(1) IEC-320-C20

(1) IEC 60309 16A

(1) IEC 60309 32A

(1) IEC 60309 16A 3Ph

(1) IEC-320-C20

Длина кабеля (м)

3

Напряжение

 

230 В

 

400 В


230 В

 

Ток

10 А

16 А

32 А

16 А 3P

16 А

Фаза

 

Однофазный

 

Трехфазный

Однофазный

Частота

50 Гц

Выход

Фиксатор кабеля

Да

Выходы

(16) IEC-320-C13

(20) IEC-320-C13

(4) IEC-320-C19

(21) IEC-320-C13

(3) IEC-320-C19

(8) IEC-320-C13

Автоматические выключатели

 

2 однополюсных

 

 

Контроль выхода

 

Нет

 

Да

Защита и фильтр

Подавление пиков/выбросов

 

Н/Д

 

Фильтр электромагнитного излучения/радиопомех

 

Н/Д

 

Интерфейс управления

Последовательная цепь

до 8 блоков

Рабочая температура

60 градусов Цельсия

Горячая замена

Да

Обмен данными и протоколы

HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS

Опциональный датчик температуры и влажности

EMP001

Последовательные интерфейсы

Да

Внешний интерфейс

Да

Интерфейс Ethernet

Да

Мониторинг напряжения

Да

Контроль и распределение

Параметры измерений

В, Вт, А, кВт-ч, активная мощность, полная мощность, максимальная мгновенная мощность

Точность измерений

Класс точности 1 в соответствии с IEC

Контроль состояния прерывателей цепи

Да

Гарантия

Выходное и распределительное оборудование по каналам А и В

Нормы и экологические стандарты

Утверждения и согласования

CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Безопасность - Часть 1: Общие требования, МЭК 60950-1(изд.2), МЭК 60950-1(изд.2);am1 EN 55022:2010 Радиопомехи - Ограничения и методы измерений. EN 55024:2010 Помехоустойчивость - Ограничения и методы измерений.

Электромагнитная совместимость

EN 61000-6-2:2005 часть 6-2: Групповые стандарты - Помехоустойчивость в промышленной среде EN 61000-6-4:2007+A1:2011 часть 6-4: Групповые стандарты - Норма выбросов в промышленной среде

Окружающая среда

Директива RoHS – 2011/65/EU, EN 50581 : 2012, Регламент REACH (CE № 1907/2006), Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования 2012/19/EU, PEP ecopassport (основные блоки) Комплект: 100% перерабатываемые, 100% перерабатываемые: без содержания пластика, метала, поролона.

Сертификаты завода-изготовителя

ИСО 9001:2008 / ИСО 14001:2004

Гарантия

Стандартная гарантия

2 года

Как купить продукты Eaton