Мы помогаем работать тому, что важно.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ИБП Eaton 93E

ИБП Eaton 93E обеспечивает защиту электропитания для ИТ- и электрооборудования. 93E гарантирует низкую совокупную стоимость владения (TCO) благодаря энергоэффективности, высокой надежности и компактности. ИБП Eaton 93E — это оптимальное решение для коммерческих зданий и технических объектов, а также для небольших и средних центров обработки данных, нуждающихся в высоконадежной защите.

Топология
ИБП с двойным преобразованием
Номинальная мощность
15 — 200 кВА
КПД
До 96,1 %

Надежные

Полагаясь на свой многолетний опыт, компания Eaton разработала конструкцию и процесс производства, которые доказали свою надежность. Более того, чтобы вы чувствовали себя спокойно и уверенно, у ИБП Eaton есть доступ к широкой сервисной сети и функциям в любой области применения.

Эффективные

Eaton более эффективно минимизирует эксплуатационные расходы, что также повышает экологичность за счет сокращения выбросов углерода. Конструкция без использования трансформатора, высокоточные схемы измерения и управления позволяют ИБП Eaton 93E достигать КПД до 99,3 %, что делает его одним из самых энергоэффективных устройств в своем классе.

Совместимость

Как правило, ИБП дополняются генераторами для бесперебойного электроснабжения критически важного оборудования. Совместимость электротехнических характеристик генераторов и ИБП гарантирует их гармоничную работу. Функция активной коррекции коэффициента мощности (PFC) обеспечивает входной коэффициент мощности 0,99 при коэффициенте нелинейных искажений тока (iTHD) менее 5 %. Таким образом исключается негативное воздействие на критически важное оборудование и улучшается совместимость с генераторами. Eaton 93E с выходным коэффициентом мощности 0,9 оптимизирован для защиты современного IT-оборудования без необходимости запаса по мощности.

Компактность

ИБП рационально использует каждый квадратный сантиметр занимаемой площади, что позволяет справиться с растущей стоимостью помещений и выгодно использовать ограниченное пространство. Eaton 93E на 30 % компактнее, чем аналогичные конкурентные решения, и имеет максимальную ширину 600 мм, что обеспечивает бесшовную «в ряд» интеграцию со стойками IT.

Технологии энергосбережения Eaton

Контролируйте свои расходы с помощью технологий энергосбережения Eaton
Как купить продукты Eaton