Выберите свое местоположение

Устройство обнаружения электродуги AFDD+

Устройство обнаружения электродуги AFDD+

Eaton’s AFDD+ arc fault circuit interrupter offers a comprehensive protective solution against fires triggered by arc faults. It significantly enhances your safety as regards electrical fires in your home.Through continuous electronic cable monitoring, the device detects arc faults and automatically trips to help prevent residential electrical fires. At the same time, it conveniently removes the need for three separate protective devices. This all-in-one device combines the protective functions of a residual-current circuit breaker, a miniature circuit breaker, and an arc fault detection device to protect against electrical shocks, overcurrents, as well as short circuits or arc faults in power cables. This gives electricians a more efficient tool for ensuring customer safety, putting at their disposal a state-of-the-art arc fault detection device that also complies fully with all applicable norms.
Пожарная безопасность
Три-в-одном
устройство
Для использования в соответствии со стандартом
DIN VDE 0100-420:2016-02

Предотвращение пожаров с устройством для обнаружения электродуги

Узнайте, как неполадки в электросети приводят к пожарам и как можно их избежать. Компания Eaton стремится повышать осведомленность населения об опасностях, связанных с электричеством. Узнайте больше!

Ключевые функции

  • сочетание трех функций защиты в одном устройстве
    • защита от пожара, вызванного электродугой
    • защита от короткого замыкания и перегрузки (защита кабеля)
    • защита от токов утечки
  • простота сборки в уже имеющихся и новых установках
  • Оперативное определение неисправностей благодаря отображению причины срабатывания
  • в случае срабатывания отключается только аварийная цепь 
  • окошки индикации отображают состояние устройства и причину отключения:
    • удобное отображение кода ошибки с помощью светодиодов
    • Троекратное повторение кода ошибки даёт достаточно времени для его безошибочного считывания
  • Функция высокочувствительного цифрового обнаружения дуговых пробоев превосходит предъявляемые требования и исключает случайные отключения
  • Шина AFDD+ (аксессуар) обеспечивает простоту и гибкость установки
  • соответствует требованиям стандарта IEC 60364-4-42 и пригодна к использованию в соответствии со стандартом DIN VDE 0100-420

Повышенная защита от пожаров, вызванных искрением в проводке

Устройство защиты от электродуги было разработано для использования в первую очередь в частных домах, но оно также подходит для больниц, детских садов, домов престарелых и т.д. В общем, устройство должно использоваться в учреждениях, где люди могут спать или просто не знать, что находятся в опасности. Объекты, из которых затруднительна быстрая эвакуация большого числа людей: торговые центры, железнодорожные вокзалы, аэропорты и т.д. Еще одна область применения устройств для обнаружения электродуги – здания, в которых расположены ценные и легковоспламеняющиеся предметы: например, музеи и библиотеки. Устройство AFDD+ может быть установлено в любое время.

AFDD+: превентивная защита от пожаров, вызванных электродугой

Устройство AFDD+ от компании Eaton обнаруживает дуговые пробои, используя передовые технологии. Устройство обеспечивает повышенную защиту от электрических пожаров и соответствует нормам DIN VDE 0100-420. В отличие от других защитных устройств, не способных обнаружить дуговые разряды, AFDD+ снижает риск возникновения электрических пожаров. Электрическая дуга может возникнуть в любом доме. AFDD+ обеспечивает защиту от пожаров, вызванных электродугой, для многоквартирных домов, зданий специального назначения и жилых зданий всех типов.

Защита «три-в-одном» в распределительных сетях:
  • защита от последовательной и параллельной электродуги
  • защита от коротких замыканий и токов перегрузки
  • защита от токов утечки

Чем опасна электродуга

В Европе более 25% всех пожаров происходят из-за повреждения электротехнического оборудования Обычные аппараты защиты предотвращают часть пожаров, но не защитят от пожаров, вызванных электродуговым пробоем. Дуговые пробои, приводящие к возгораниям, имеют разные причины: пережатые, поврежденные или разорванные провода, повреждение изоляции грызунами, животными и в ходе ремонтных работ, ненадежные контакты клеммы, износ проводов, УФ-излучение, погнутые вилки, а также недобросовестная прокладка проводки. Устройство AFDD+ от компании Eaton защищает от электрических пожаров, своевременно обнаруживая электрические дуги в проводке вашего дома.

Типы ошибок и память ошибок

  • Тип -А: Защита от особых форм остаточного прерывистого тока, который не был выровнен
  • Тип -Li/A: Тип A с кратковременной задержкой срабатывания. Эффективен против ложных срабатываний.

Память ошибок: AFDD+ хранит в памяти причину последнего аварийного срабатывания. Выключая устройство, нажмите и удерживайте кнопку «T», чтобы отобразить последнюю ошибку.
Как купить продукты Eaton
Техническая поддержка