Современный мир работает с помощью критической инфраструктуры и технологий. Самолеты. Больницы. Заводы. Центры обработки данных. Автомобили. Электросети. Это те объекты, от которых люди зависят каждый день. Управляющие ими компании полагаются на Eaton в решении сложнейших в мире задач управления энергией. Именно поэтому мы привержены цели улучшать качество жизни человека и состояние окружающей среды с помощью технологий управления энергией, которые являются более надежными, эффективными, безопасными и экологичными.
Наша компания поставляет решения в области управления энергией клиентам более чем в 175 странах и насчитывает более 97 000 сотрудников. Наши энергосберегающие решения и услуги помогают клиентам управлять электрической, гидравлической и механической энергией более надежными, рациональными, эффективными, безопасными и экологичными способами. Для этого компания предоставляет людям инструменты для более эффективного энергопотребления. А также помогает клиентам вести бизнес, ориентируясь на устойчивое развитие. Также Eaton поощряет каждого своего сотрудника по-новому смотреть на компанию и на сообщества, частью которых она является — в ключе того положительного влияния, которое мы можем оказать на мир.
В Eaton мы помогаем работать тому, что важно. Обеспечивая безопасность, эффективность и надежность энергии, мы повышаем качество жизни тех, кто пользуется нашими продуктами и услугами. В наших силах изменять мир, и мы меняем его каждый день.