Выберите свое местоположение

Eaton представляет обновлённые автоматические выключатели в литом корпусе NZM с электронными расцепителями PXR

Дата: 13.03.19

Компания объединила в них максимальную безопасность, удобство использования и расширенные возможности коммуникации.

Компания Eaton, мировой лидер в области управления энергией, представляет новое поколение низковольтных автоматических выключателей NZM. Новые устройства значительно проще в эксплуатации и функциональнее благодаря применению новых электронных расцепителей Power Xpert Release (PXR), которые предоставляют усовершенствованные возможности для подключения и широкий диапазон встроенных измерительных функций. Это поможет производителям систем и оборудования снизить затраты на внедрение. При этом дополнительные функции — такие, как интегрированная система Arcflash Reduction MaintenanceTM (ARMS) и логическая селективность, — обеспечивают максимальную защиту людей и оборудования. Новые NZM станут доступны в 3 квартале 2019 года.

Технология PXR позволяет операторам напрямую подключаться к автоматическому выключателю с любого ноутбука через USB-разъём. Бесплатное ПО Power Xpert Protection Manager (PXPM) упрощает доступ к информации, изменение настроек и мониторинг защитных функций распределительного устройства. Поэтому даже без дорогостоящего внешнего испытательного оборудования можно проверить конфигурацию параметров защиты, работу функций защиты и исправность расцепителя. Помимо этого, с помощью ПО операторы могут моделировать любой ток и автоматически сравнивать время отключения в зависимости от выбранной время-токовой характеристики. Программа записывает все результаты испытаний и формирует отчёт с метками времени в пригодном для печати виде. Индикатор срока службы помогает обеспечить своевременное техническое обслуживание и замену устройства в случае необходимости. Каждое цифровое устройство NZM ведёт расширенный журнал событий (до 200 записей).

Во всех автоматических выключателях NZM также реализована функция учёта электроэнергии. Погрешность измерения тока и напряжения составляет всего 0,5%. Такая точность позволяет отнести устройство к приборам учёта электроэнергии 1-го класса в соответствии со стандартом IEC 61577-12, благодаря чему пользователь получит точные данные для управления энергопотреблением. Операторы также могут передавать все данные либо через встроенный протокол Modbus, либо через дополнительный модуль Profibus или Ethernet. От несанкционированных изменений устройство защищено паролем.

Для обеспечения максимальной защиты людей – например, обслуживающего персонала – любой автоматический выключатель NZM может быть оборудован системой расцепления при возникновении дуги — Arcflash Reduction Maintenance System производства компании Eaton. Сокращая время отключения, эта система одновременно минимизирует энергию дугового замыкания. Если дополнительно используется решение Eaton Arcon, любая дуга может быть полностью погашена в течение 2 мс. Встроенная функция логической селективности (ZSI) помогает настроить иерархическую селективность для распределения питания внутри установки.

«Функция логической селективности позволяет произвести отключение непосредственно тех участков цепи,  на которых обнаружена авария, то есть любое незатронутое оборудование или секции продолжат работу. При этом повышается простота установки в целом», — отмечает Даниэл Янсен (Daniel Jansen), менеджер компании Eaton по производству автоматических выключателей в литом корпусе.

Автоматические выключатели в литом корпусе серии NZM с поддержкой тока до 1600 А доступны в нескольких версиях: с базовой функциональностью (AX), с расширенной функциональностью (MX, VX) и в максимальной комплектации со встроенным счётчиком электроэнергии (PX, PMX). Чтобы разработчики могли ещё больше повысить рентабельность своих установок, Eaton предлагает дополнительную версию с возможностью отключения токов короткого замыкания до 70 кА. Кроме того, диапазон настройки расцепителя по перегрузке был расширен и теперь составляет от 40% до 100% от номинального тока.

О компании

Компания Eaton – мировой лидер в области управления энергией. В 2018 году объем продаж составил $21,6 млрд. Eaton предлагает энергоэффективные решения для безопасного и устойчивого управления электротехнической, гидравлической и механической энергией более рациональными, безопасными и экологически чистыми способами. Компания насчитывает около 99 000 сотрудников и осуществляет продажи более чем в 175 странах. Подробную информацию можно получить на сайте eaton.ru.