Выберите свое местоположение

Мы помогаем работать тому, что важно.*

Охрана труда и техника безопасности

Защита здоровья и безопасности сотрудников — наша основная задача

Одна из целей Eaton — обеспечивать безопасность, здоровье и благополучие сотрудников компании. Мы убеждены, что любой инцидент можно предотвратить. Мы продвигаем принципы для укрепления культуры безопасности, которая исключает аварийные ситуации.

Принципы отражают преданность компании своим сотрудникам и подрядчикам

Все сотрудники наших объектов, включая временных, несут личную ответственность за создание и поддержание безопасной рабочей среды. Каждый человек играет роль в обеспечении своей личной безопасности и безопасности коллег. Политика безопасности Eaton является частью правильного ведения бизнеса. Эта политика помогает нам предотвращать все большее количество происшествий на рабочем месте.

Сокращение общего коэффициента происшествий (TRCR) в 2018 году
1,5
%
Сокращение общего коэффициента происшествий (TRCR) в 2018 году
Снижение коэффициента происшествий с потерей рабочих дней в 2018 году
4
%
Снижение коэффициента происшествий с потерей рабочих дней в 2018 году
Каждый сотрудник Eaton ответственен за создание и поддержание безопасных условий работы
100
%
Каждый сотрудник Eaton ответственен за создание и поддержание безопасных условий работы

Принципы Eaton призывают каждого сотрудника заботиться об обеспечении безопасности

Эти принципы отражают важность благополучия сотрудников:

  • Безопасность — основополагающий принцип нашей работы.
  • Усилия компании направлены на предотвращение травм и профессиональных заболеваний.
  • Любые травмы и профессиональные заболевания можно предотвратить, а аварийные ситуации на рабочем месте — исключить полностью.
  • Мы целенаправленно предотвращаем травмы.
  • Мы практикуем научный подход, чтобы постоянно снижать риск и улучшать показатели безопасности.

Согласно принципам обеспечения безопасности, каждый сотрудник компании несет ответственность за выявление и корректирование небезопасных методов работы. Принципы включают следующие требования по обеспечению безопасности. Мы считаем обязательным соблюдение этих требований, так как их нарушение может привести к травме или летальному исходу.

Требования безопасности обязывают сотрудников соблюдать установленные правила

  • Контроль/отключение электроэнергии: Мы следуем установленной процедуре контроля/отключения энергии при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования и при технологических процессах.
  • Обеспечение безопасности оборудования и работа с ним:: Мы гарантируем, что защитные устройства оборудования находятся в надлежащем состоянии и используются при работе с оборудованием. При этом полностью соблюдается техника безопасности.
  • Разрешения на выполнение работ и специальная техника безопасности для деятельности, связанной с высоким риском: Мы выдаем специальные разрешения на выполнение работ, если они требуются. Мы полностью соблюдаем специальную технику безопасности при выполнении огнеопасных работ, работ в замкнутых пространствах, работ с применением подключенных к сети электротехнических устройств, высотных работ и других видов деятельности, связанной с высоким риском. Эти виды работ выполняются только квалифицированным персоналом, имеющим специальное разрешение.
  • Средства индивидуальной защиты (СИЗ): Мы соблюдаем все требования к СИЗ для нашей сферы деятельности.
  • Безопасное вождение: Мы сводим к минимуму отвлекающие моменты во время управления автомобилем, включая использование гарнитуры при телефонных разговорах. Мы пристегиваем ремни безопасности и требуем, чтобы были пристегнуты пассажиры. Мы не управляем транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Отчеты об аварийных ситуациях:: Мы докладываем об обнаружении опасных условий и обо всех, даже незначительных, травмах и заболеваниях. Это позволяет обеспечить надлежащую медицинскую оценку и принятие соответствующих мер для предотвращения подобных ситуаций или условий для их возникновения.

Мы против нарушений правил личной безопасности: Eaton обеспечивает безопасность своих сотрудников на рабочем месте

Следующие правила должны соблюдаться всегда. Их нарушение ведет к расторжению трудового договора с сотрудником.

  • Защитные устройства: Устройства, установленные для обеспечения безопасной работы машин, нельзя удалять, повреждать или не использовать.
  • Блокировка/опломбирование: Порядок блокировки/опломбирования должен соблюдаться неукоснительно.
  • Электротехника/дуговая безопасность: При выполнении электротехнических работ или при наличии риска возникновения электродуги должны использоваться подходящее средства индивидуальной защиты.
  • Защита от падения: При выполнении незащищенных работ на высоте от 1,82 м должны использоваться системы предотвращения падения.
  • Территории с ограниченным доступом: Запрещается проникновение на территорию с ограниченным доступом без соответствующего пропуска.
  • Ремни безопасности/ограничительные устройства: Все операторы и пассажиры промышленных грузовых автомобилей и оборудования должны использовать ремни безопасности и ограничительные устройства.

Наша компания обязуется обеспечивать безопасность своих сотрудников на рабочем месте. Мы не допустим применения ответных мер против сотрудника, который добросовестно доложил о нарушении. Сотрудники, нарушающие ключевые правила безопасности или любые другие требования безопасности, подлежат дисциплинарным взысканиям, вплоть до расторжения трудового договора. Нарушение сотрудником правил личной безопасности влечет за собой расторжение трудового договора.

Руководство по защите окружающей среды, здоровья &и труда (ОСЗТ)

Наша цель — обеспечить безопасные условия работы для всех сотрудников, подрядчиков и посетителей. Следовать рекомендациям руководства по охране ОСЗТ должны все третьи стороны, осуществляющие деятельность на наших объектах. К ним относятся поставщики, временные сотрудники, подрядчики, поставщики, посетители и др. В руководстве содержится краткий обзор мер охраны ОСЗТ, необходимых при работе в компании. Следование руководству, требованиям законодательства и правилам работы в рамках конкретных проектов и объектов являются условием занятости в компании Eaton.

Посмотреть руководство для объектов Eaton

В некоторых случаях наши сотрудники и подрядчики выполняют работу в помещениях, не находящихся под контролем Eaton, например на объектах клиентов компании. Тогда безопасность рабочей среды может зависеть от действий/бездействия сторонних лиц. В руководстве по охране ОСЗТ содержится краткое изложение требований к таковым лицам, при этом следование требованиям документа (конкретных проектов, объектов, а также местного законодательства) является обязательным условием выполнения работы сотрудниками Eaton на сторонних объектах. Персонал и подрядчики Eaton имеют право прекратить выполнение работы и покинуть место работы при невыполнении третьими лицами каких-либо требований руководства по охране ОСЗТ или при возникновении неприемлемых рисков для здоровья и безопасности в результате действий или бездействия третьих лиц.

Загрузить Правила охраны окружающей среды, здоровья и труда на объектах, не находящихся под контролем Eaton

Критерии успешности

Оценка рисков и проверка безопасности условий труда в Eaton дают ощутимые результаты.

Чтобы ускорить организацию безаварийного производства, мы запустили специальную программу для целевых объектов компании. Мы стратегически выбираем объекты, полагаясь на свежие показатели безопасности, в том числе на уровень существующей культуры безопасности. Программа направлена на улучшение здоровья и безопасности наших сотрудников при неуклонном внедрении культуры безаварийного производства. Мы полагаемся на принципы успешных программ обеспечения безопасности:

  • Участие руководителей и лидеров.
  • Вовлеченность персонала.
  • Выявление, предотвращение и контроль рисков.
  • Обучение и коммуникация для повышения осведомленности о проблемах безопасности.
  • Мониторинг достижений и подотчетность.

Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности, мы регулярно обновляем соответствующие данные и рекомендации.  Для этого для всех сотрудников Eaton создаются обучающие материалы по охране ОСЗТ. Руководители компании проходят специальную подготовку.

  • Обучение новых сотрудников навыкам соблюдения безопасности на рабочем месте.
  • Большое количество обучающих материалов для внедрения принципов охраны ОСЗТ.
  • Тренинги по охране ОСЗТ для управляющих производств.
  • Специализированное обучение по вопросам безопасности на рабочем месте для руководителей.

Объекты с отличными показателями безопасности получают награды в рамках специальной программы. Объекты-победители должны выполнять следующие процедуры, связанные с обеспечением безопасности:

  • Выявление и контроль опасностей и рисков на объекте.
  • Ориентация на высокие показатели, постановка конкретных целей и наличие доказательств достижения целей.
  • Продуманное и эффективное взаимодействие с сотрудниками.
  • Эффективная программа поощрения и учета служебных заслуг.
  • Интеграция вопросов безопасности в мероприятия по планированию и оптимизации рабочих процессов.