Наши клиенты стремятся снизить свое отрицательное воздействие на экологию, и наши продукты помогают им в этом. Мы разрабатываем инновационные продукты и решения, с помощью которых клиенты экономят ресурсы, сокращают объем потребленного топлива и объем выбросов, пользуются Интернетом вещей для управления энергией. Наши продукты делают производство надежнее, долговечнее и безопаснее.
В настоящее время исследовательские группы Eaton работают в США, Китае, Индии, Ирландии и Чехии. В 2018 году мы открыли Центр интеллектуальной энергии в Дублине, Ирландия. В Центре специальные группы обработки и анализа данных работают над развитием наших цифровых платформ и возможностей. Мы ускоряем внедрение цифровых инноваций в наши продукты, сотрудничая с системой партнеров из научных институтов, правительственных учреждений и исследовательских инкубаторов.
Наши научно-исследовательские центры по всему миру внедряют инновации в портфолио продуктов. В 2018 году мы инвестировали в исследования более $580 млн, в том числе в модернизацию электросетей для повышения их стабильности, пропускной способности и доступности. Являясь новатором в сфере накопления энергии, мы помогаем жилым домам, коммерческим и коммунальным предприятиям контролировать энергоснабжение и двигаться к устойчивому будущему. Мы изучаем передовые решения в полимерных материалах, композитах и структурах для повышения эффективности и долговечности нашей продукции, а также пригодности ее для повторного использования.
С появлением технологии 3D-печати мы стали создавать продукты и компоненты, добавляя слои материалов, в том числе пластика, других полимеров или металлов. В отличие от традиционных методов производства, основанных на субтрактивной обработке (сверление или отсечение материала) или формовании (ковка), аддитивное производство дает меньше отходов и лома.
Наш Центр передового опыта в области аддитивного производства (AM CoE) в Саутфилде, штат Мичиган, удовлетворяет спрос на сложные высокопроизводительные компоненты, инструменты и приспособления, повышает скорость выхода на рынок и способствует устойчивому развитию.
В 2018 году AM CoE получил сертификат AS9100 Rev D. Этот сертификат является системой качества продукции для авиакосмической промышленности. Он дает нам возможность поставлять гражданским и военным заказчикам металлические детали, выполненные с помощью 3D-печати.
В эпоху Больших данных и Интернета вещей мы внедряем решения для управления питанием Intelligent Power. Эти решения собирают и анализируют данные и дают практические советы для оптимизации энергопотребления и непрерывности бизнеса.
Eaton осознал значение цифровых технологий и свою роль в их развитии, чтобы выработать новый подход к инновациям. Мы прибегаем к новым технологиям для улучшения качества обслуживания клиентов и призываем сотрудников использовать цифровые инструменты для повышения производительности.
В основе этих технологий лежат устройства, которые генерируют, собирают и обрабатывают данные и дают рекомендации по оптимизации энергопотребления, обеспечения непрерывности бизнеса и повышения энергоэффективности. Цифровая связь присутствует повсюду на производстве, в электросетях, коммерческих и жилых зданиях, медицинских учреждениях и на транспорте. Мы используем технологии Индустрии 4.0, в том числе искусственный интеллект и современное оборудование, на наших заводах, а также разрабатываем новые технологии для наших клиентов. Мы создаем продукты, которые позволяют вам принимать более эффективные решения при выборе продуктов и услуг с возможностями Интернета вещей.
Безопасность транспортных средств
Наш продукт IntelliConnect проводит диагностику и прогнозный анализ с помощью кодов передачи, рабочих циклов двигателя и информации о местности. Продукт уведомляет водителей грузовиков и транспортных парков о проблемах с транспортным средством в режиме реального времени, что позволяет продлить время непрерывной работы и поднять эффективность.
Эффективность центров обработки данных
PredictPulse это функция прогнозирующего мониторинга 24/7 для ИБП Eaton, которая отслеживает и отправляет параметрические данные и информацию об аварийных сигналах в реальном времени каждые 15 минут, позволяет обеспечить бесперебойную работу центра обработки данных.
Оптимизация микросети
Независимо от того, включен ли он или выключен, контроллер Power Xpert Energy Optimizer контролирует и регулирует все параметры электропитания. Контроллер подключается к энергетической инфраструктуре и местным сетям через открытые протоколы. Благодаря диагностике, прогнозной и предписывающей аналитике и использованию моделей сетки могут работать в сложных условиях.
От светодиодных фар до управления трансмиссиями — обычные автомобили все чаще управляются электроникой. По нашим прогнозам, к 2030 году доля электрифицированных транспортных средств (на электробатареях, подключаемые гибридные, гибридные электрических и легкие гибридные) будет составлять до 38% мирового рынка легковых автомобилей.
Наши инновации в индукторах и инверторах направлены на максимизацию удельной мощности автомобилей. Наши индукторы и инверторы с высокой плотностью мощности позволяют конструировать компактные легкие автомобили с высокими эксплуатационными показателями. При этом экономится ископаемое топливо для обычных автомобилей.
Многооборотное использование продукции зависит от управления отходами и выбросами и оптимального использования природных ресурсов. Наши производственные процессы следуют ряду принципов.
Например, мы разрабатываем решения для повторного использования батарей электромобилей. Мы сотрудничаем с компанией Nissan, используя бывшие в эксплуатации литий-ионные батареи из электромобилей Nissan в наших системах накопления энергии xStorage. Например, в системе xStorage Buildings, установленной на стадионе Johan Cruijff в Амстердаме, используется 63 бывших в эксплуатации батареи Nissan Leaf.
Наш монитор Transfer Switch Monitor 900 делает модернизацию имеющегося оборудования более выгодной, чем полная замена. Срок службы оборудования продлевается, а лишние отходы исключаются.
В процессе проектирования мы постоянно учитываем вопросы экологической повестки. Основная цель Дизайна для окружающей среды заключается в снижении воздействия продукта на экологию на протяжении всего жизненного цикла (производство, распространение, эксплуатация и утилизация). Мы руководствуемся четырьмя характеристиками: энергоэффективность, эффективность использования ресурсов, утилизация и соответствие нормативным требованиям. Мы используем Оценку жизненного цикла для расчета воздействия на окружающую среду ассортимента продукции в соответствии со стандартами ISO 14040/14044.
В 2017 году Eaton инвестировал более $580 млн в исследования и разработки для решения самых сложных задач по управлению электрической, гидравлической и механической энергией.
Мы управляем глобальной сетью из шести инновационных центров, в которых более 10000 инженеров заняты разработкой безопасных, надежных, энергоэффективных, интеллектуальных и связанных решений.
В 2017 году инноваторы Eaton получили 480 первичных патентов. Первичный патент дается на изобретение, даже если оно является частью "семейства" патентных заявок, поданных в нескольких странах. В 2018 году, когда заявки на отдельные изобретения в составе семейств были рассмотрены, инноваторы Eaton получили 1488 международных патентов.