Выберите свое местоположение

Снизьте риск возникновения электродуги на своем предприятии

Для критически важных объектов – коммерческих и промышленных зданий, таких как производственные предприятия, офисы, больницы и фабрики, необходимо постоянное снабжение электроэнергией.

Обеспечение надежной подачи электроэнергии зависит от низковольтных распределительных щитов, которые лежат в основе системы электроснабжения. Требования, предъявляемые к таким распределительным щитам, не учитывают возможность возникновения электродуги, в частности, потому что эксплуатационная нагрузка и инфраструктура со временем расширяются.

Несмотря на такой высокий уровень опасности, НКУ можно легко упустить из виду при анализе безопасности инфраструктуры коммерческого здания. Такое оборудование, как правило, находится вне поля зрения, и, по общему мнению, распределительное устройство абсолютно безопасно, если оно соответствует требованиям стандарта Международной электротехнической комиссии IEC 61439.

Исследования независимых экспертов свидетельствуют о том, что для обеспечения максимальной защиты может быть недостаточно соблюдения данного стандарта; при внедрении новых технологий может быть достигнут более высокий уровень безопасности. В результате возможно дальнейшее снижение риска возникновения электродуги и ее последствий, которые могут привести к значительному ущербу и даже летальному исходу.

Видео с примером работы системы защиты от электродуги

Электродуга может возникнуть в электрических распределительных системах независимо от принятых защитных мер. Узнайте, как электродуга способна нанести серьезный ущерб персоналу и компании.

История успеха

Airbus модернизирует распределительное устройство низкого напряжения, используя техническую поддержку и информационно-консультационные услуги компании Eaton.

Eaton предлагает широкий спектр решений, помогающих предприятиям снизить риск дорогостоящих простоев, такие как Diagnose и Arcon

Bernhard Gegenbauer, Director Marketing and Products - Power Distribution Division - Eaton